??
CAD model selection
K0341.02105
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0341 - Indexing plungers
Bill of material
K0341.02105
BESTKIPP
Order No.
K0341.02105
MATERIAL
Main
Stainless steel
OBFLGK
Surface finish
Indexing pin hardened
FORM
Form
F
AUSF
version
with threaded pin, with locknut
POS
Position
D
diameter
5 mm
D1
thread
M 10 x 1
D2
thread
M 4
L
Length
37 mm
L1
Length
17 mm
L2
Length
7 mm
L3
Length
8.0 mm
L4
Length
15 mm
H
height
5.0 mm
SW1
width across flats
13 mm
SW2
width across flats
17
F
chamfer 30°
1.3 mm
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
5 N
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
12 N
GEW
Approx. weight
0.0222 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245013883
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions